??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
OVEL (m) - Ugello di aspirazione, Sistema modulare
Lista materiale
8049045 OVEL-5-H-10-P-VQ3-RQ-C-H3
TNR
Codice prodotto
8049045
TYP
Tipo
OVEL
VAK
Generazione di vuoto
VAP
Tipo di vuoto
BAU
Taglia
ANZU
Attacco di alimentazione
ANVA
Attacco per il vuoto
ANEN
Attacco scarico
ANS
Attacco impulso di espulsione
VAL
Valvola per il vuoto
ZUS
Funzione supplementare
DRU
Intervallo di misurazione della pressione del sensore per il vuoto
VAAU
Segnale d'uscita sensore per il vuoto
ELAN
Connessione elettrica
B1
10.300 mm
H1
62.000 mm
H2
9.400 mm
H3
13.000 mm
H4
20.400 mm
H5
13.000 mm
L1
42.000 mm
L2
19.000 mm
L3
70.000 mm
L4
27.700 mm
L5
9.400 mm
L6
13.700 mm
L7
15.000 mm
L8
2.000 mm
L9
59.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.032 kg