??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
OVTL (m) - Vakuumsaugdüse, Baukasten
Stückliste
8103599 OVTL-10-Q6-RQ-2-SLSL
TNR
Teilenummer
8103599
TYP
Typ
OVTL
BAU
Baugröße
mm
ANS
Anschluss Druckversorgung
ANSC
Anschlussposition Druckversorgung
ANSCHL
Anschluss Entlüftung
ANZ
Anzahl Vakuumerzeuger
PLA1
Platzfunktion
SEN1
Sensorsignal
PLA2
Platzfunktion
SEN2
Sensorsignal
PLA3
Platzfunktion
SEN3
Sensorsignal
PLA4
Platzfunktion
SEN4
Sensorsignal
PLA5
Platzfunktion
SEN5
Sensorsignal
PLA6
Platzfunktion
SEN6
Sensorsignal
PLA7
Platzfunktion
SEN7
Sensorsignal
PLA8
Platzfunktion
SEN8
Sensorsignal
L
74.500 mm
L1
40.500 mm
L2
10.500 mm
L3
10.500 mm
L4
30.500 mm
B
17.000 mm
C
17.000 mm
D
12.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.1088 kg