??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
OZW772.16_BPZ:OZW772.16
Bill of material
OZW772.16 Web Server 16 Synco Geräte(0)
SA010ID04
Manufacturer
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
SA700ID04
Product name
OZW772.16 Web Server 16 Synco devices
SA110ID05
Main product group
OZW772.16
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Sensor Application
without display
SA71012ID04
Length
87.50 mm
SA71012ID05
Width
40.00 mm
SA71012ID06
Height
90.00 mm
SA71012ID07
Height
0.60 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:OZW772.16
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
BPZ:OZW772.16
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:OZW772.16
SA810ID06
GTIN number
7612914074713
SA810ID10
Description text
Web-Server for 16 Synco devices
SA810ID14
Units of quantity
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001099
ETIMCLASSN
ETIM Classname
System interface/media gateway for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCommunicationsAppliance.GATEWAY
OMNICLASSNU
Omniclass title
23-37 13 17 23
OMNICLASS
Omniclass number
Wide Area Network Servers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_15_21