OZW772.250 Web Server 250 Synco Geräte(0)
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
HVAC products
Software, web server and system devices
Web server (Synco / LPB)
For Synco
Central Communication Unit OZW77..
OZW772.250
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{siemens_bt_ap/hvacproducts/softwarewebserverandsystemdevices/webserversyncolpb/forsynco/centralcommunicationunitozw77/ozw772250/ozw772_250_bpz_ozw772_250.prj},{NB=OZW772.250 Web Server 250 Synco Geräte(0)},{SA810ID03=BPZ:OZW772.250},{SA400ID03=0.000},{SA460ID03=0.000},{SA71012ID04=87.500},{SA71012ID05=40},{SA71012ID06=90.00},{SA71012ID07=0.60},{SA700ID11=0.000},{SA700ID12=0.000},{SA700ID07=0.000},{SA700ID08=0.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio},{SA700ID04=OZW772.250 Web Server 250 Synco Geräte},{SA110ID05=OZW772.250},{PREVIEW=../../_pool_/2e/a9/a6v10229177.png},{SA100ID04=ohne Display},{SA200ID03=},{BUSSPROTKOLL=},{SA700ID06=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:OZW772.250},{SA740ID04=},{SA810ID04=BPZ:OZW772.250},{SA810ID06=7612914081711},{SA810ID10=Web-Server für 250 Synco Geräte},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
Description
OZW772.250_BPZ:OZW772.250
Bill of material
OZW772.250 Web Server 250 Synco Geräte(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies ASIA/PACIFIC Portfolio
SA700ID04
Product name
OZW772.250 Web Server 250 Synco devices
SA110ID05
Main product group
OZW772.250
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Low
Low
SA100ID04
Version Room control units
without display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
SA71012ID04
Length
87.500
mm
SA71012ID05
Width
40
mm
SA71012ID06
Height
90.00
mm
SA71012ID07
Height
0.60
kg
SA700ID06
Max. Ambient temperature (during operation)
°C
SA700ID11
0.000
SA700ID12
0.000
LINK
Product link
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:OZW772.250
SA740ID04
Approval markings
SA810ID03
Order number
BPZ:OZW772.250
SA810ID04
DataNorm number
BPZ:OZW772.250
SA810ID06
GTIN number
7612914081711
SA810ID10
Description text
Web server for 250 Synco devices
SA810ID14
Quantity units
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Support link
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer catalog
20210530
ETIMCLASSC
ETIM classcode
EC001099
ETIMCLASSN
ETIM classname
System interface/media gateway for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcCommunicationsAppliance.GATEWAY
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-37 13 17 23
OMNICLASS
OmniClass title
Wide Area Network Servers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_15_21