??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
OZW772.250_BPZ:OZW772.250
Stückliste
OZW772.250 Web Server 250 Synco Geräte(0)
SA010ID04
Hersteller
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA700ID04
Produktname
OZW772.250 Web Server 250 Synco Geräte
SA110ID05
Warenhauptgruppe
OZW772.250
BUSPROTOKOLL
Bus Protokoll
KNX
SA100ID04
Ausführung Raumbediengeräte
ohne Display
BUSSPROTKOLL
Busprotokolle
SA200ID03
Montageart
SA71012ID04
Länge
87.500 mm
SA71012ID05
Breite
40 mm
SA71012ID06
Höhe
90.00 mm
SA71012ID07
Höhe
0.60 kg
SA700ID06
Max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
°C
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:OZW772.250
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:OZW772.250
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:OZW772.250
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914081711
SA810ID10
Beschreibungstext
Web-Server für 250 Synco Geräte
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA810ID16
NMP
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210530
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001099
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
System interface/media gateway for bus system
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcCommunicationsAppliance.GATEWAY
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-37 13 17 23
OMNICLASS
OmniClass Titel
Weitverkehrsnetz-Router
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_15_21
SA700ID05
Min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
°C