??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
P01 42 S01
Bill of material
3LP01A-10-BU
ARTNR
CU
Stroke
8 mm
CX
Working stroke
mm
Entrez la valeur pour CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
D
Punch diameter
10 mm
L
Total length
96 mm
LMIN
Minimum length
94 mm
RC
Reserves stroke
2 mm
P
Pressure
bar
F0
Initial force
daN
F1
Final force
daN
FX
Force
daN
S
Surface
5.05 cm^2
PP
Weight
0.71 Kg