??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P07 (Imperial) - Piston Seal - Series 207 (Imperial)
Bill of material
207.18997-1450
PN
Part No.
207.18997
SERIES
Series
207
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
Pouce
ID
d Inner Diameter
Pouce
B
0.625 Pouce
L
L Groove Length
Pouce
H
H Seal Height
0.875 Pouce
C
C Lead-in Chamfer
0.312 Pouce
R
R Groove Radius
0.016 Pouce
PRES
Pressure
psi
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
13.230 Pouce
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.010 Pouce
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
754.18 g