??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P532CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B R. 12,4
Lista materiale
P53260.VZM16X090CIN
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
18 mm
MIS03
H1
28 mm
MIS04
E
13 mm
MIS05
s
7 mm
MIS06
R
12.4 mm
MIS07
d1
M16 mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Weight
g
MIS10
F1
23000 N