??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P534CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 24
Bill of material
P53460.IN16X170CIN
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
18 mm
MIS03
H1
40 mm
MIS04
E
24 mm
MIS05
s
7 mm
MIS06
R
24 mm
MIS07
d1
mm
MIS08
Q
mm
MIS10
F1
N