카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P704080.TM16X09001
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p704.prj},{NB=P704080.TM16X09001},{SHA256=ofJjcbZpGaLX5BRqxYwOkRbNtr3odljlxgwxmX9MgQ0=},{INAME=p7040802etm16x09001},{NAME=p704080.tm16x09001},{NNCUSTOM=P704},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R12,5},{NBCUSTOM=P704080.TM16X09001},{LINACUSTOM=P704080.TM16X09001},{STEPFILE=P704080TM16X09001.step},{PNGFILE=P704.png},{DWGFILE=P704.dwg},{CODE=P704080.TM16X09001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=13},{MIS09=7},{MIS10=9},{MIS12=12.5},{MIS13=M16},{MIS14=90},{MIS15=182},{MIS16=10000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P704 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R12,5
Bill of material
P704080.TM16X09001
SHA256
ofJjcbZpGaLX5BRqxYwOkRbNtr3odljlxgwxmX9MgQ0=
ofJjcbZpGaLX5BRqxYwOkRbNtr3odljlxgwxmX9MgQ0=
INAME
Internal name
p7040802etm16x09001
p7040802etm16x09001
CODE
Art.
P704080.TM16X09001
P704080.TM16X09001
MIS01
D
80
mm
MIS02
H
20
mm
MIS03
I
65
mm
MIS04
H1
26
mm
MIS06
h
9
mm
MIS07
A
120
mm
MIS08
E
13
mm
MIS09
s
7
mm
MIS10
d2
9
mm
MIS12
R
12.5
mm
MIS13
d1
M16
mm
MIS14
Q
90
90
mm
MIS15
Weight
182
182
g
MIS16
F1
10000
N