??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 17
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descrição:
P707 - PÉ DE MONTAGEM COM FIXAÇÃO LATERAL À TERRA COM ESTUDO DE AÇO ZINCADO TIPO B - R15 COM BASE NÃO ESCORREGADORA
Lista de peças
P707080.TM20X19001
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
mm
MIS09
s
7 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
15 mm
MIS13
d1
M20 mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Peso
g
MIS16
F1
17000 N