??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P707CIN - MONTAGEFUSS MIT BODENLATERALER BEFESTIGUNG MIT EDELSTAHL STUD TYP B - R15 MIT Rutschfester Basis
Stückliste
P707080.TM20X19001CIN
SHA256
INAME
Interner Name
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
mm
MIS09
s
7 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
15 mm
MIS13
d1
M20 mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Gewicht
g
MIS16
F1
17000 N