??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P708CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R24
Bill of material
P708080.TM24X17001CIN
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
32 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
19 mm
MIS09
s
10 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS12
R
24 mm
MIS13
d1
M24 mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Weight
g
MIS16
F1
25000 N