??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descrição:
P708CIN - PÉ DE MONTAGEM COM FIXAÇÃO LATERAL DE SOLO COM BICO DE AÇO INOX TIPO B - R24
Lista de peças
P708080.TM24X17001CIN
SHA256
INAME
Nome interno
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
32 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
19 mm
MIS09
s
10 mm
MIS10
d2
9 mm
MIS12
R
24 mm
MIS13
d1
M24 mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Peso
g
MIS16
F1
25000 N