??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
P709 - PIE DE MONTAJE CON FIJACIÓN LATERAL A TIERRA CON PERNO DE ACERO BAÑADO EN ZINC TIPO B - R24 CON BASE ANTIDESLIZANTE
Lista de materiales
P709080.TM24X17001
SHA256
INAME
Nombre interno
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
65 mm
MIS04
H1
32 mm
MIS05
H3
35 mm
MIS06
h
9 mm
MIS07
A
120 mm
MIS08
E
mm
MIS09
s
mm
MIS10
d2
9 mm
MIS11
d
70 mm
MIS12
R
24 mm
MIS13
d1
mm
MIS14
Q
mm
MIS15
Peso
g
MIS16
F1
25000 N