??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
P80 (Metric) - Heavy Duty Piston Seal - Series 280 (Metric)
Bill of material
280.113397-100
PN
Part No.
280.113397
SERIES
Series
280
OPT
Option
MAT
Material
OD
D Outer Diameter
mm
L
L Groove Length
mm
B
7.50 mm
ID
d Inner Diameter
35.00 mm
C
C Lead-in Chamfer
5.00 mm
R
R Groove Radius
0.40 mm
PRES
Pressure
bar
D1
D1 Diametrical Extrusion Gap
49.20 mm
E
E/2 Radial Extrusion Gap
0.40 mm
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
9.83 g