??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P830 - MOUNTING FOOT WITH BALL JOINT (R.24), HEXAGONAL BASE AND THREADED HOLE
Lista materiale
P830060.TM1201
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
27.5 mm
MIS04
Ht
35.5 mm
MIS05
E
mm
MIS06
s
8 mm
MIS07
R
24 mm
MIS08
d16H
mm
MIS09
Q
11.5 mm
MIS10
Weight
-- gr
MIS11
F1
17 kN