??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
P830 - MOUNTING FOOT WITH BALL JOINT (R.24), HEXAGONAL BASE AND THREADED HOLE
Bill of material
P830060.TM1201
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
27.5 mm
MIS04
Ht
35.5 mm
MIS05
E
mm
MIS06
s
8 mm
MIS07
R
24 mm
MIS08
d16H
mm
MIS09
Q
11.5 mm
MIS10
Weight
-- gr
MIS11
F1
17 kN