??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P905CIN - STELLFUß MIT SCHAFTTYP A - R15 AUS EDEL STAHL
Stückliste
P90560.TM12X5001CIN
SHA256
INAME
Interner Name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
26 mm
MIS04
E
16 mm
MIS05
s
6.5 mm
MIS06
R
15 mm
MIS07
d1 (6g)
mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Gewicht
57 g
MIS10
F1
13000 N