??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Boteco
Descripción
P906 - PIES DE MONTAJE DE PLÁSTICO CON PERNO DE ACERO BAÑADO EN ZINC TIPO B R. 12,4
Lista de materiales
P90660.TM16X15001
SHA256
INAME
Nombre interno
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
26 mm
MIS04
E
13 mm
MIS05
s
7 mm
MIS06
R
12.4 mm
MIS07
d1 (6g)
M16 mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Peso
57 g
MIS10
F1
10000 N