??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P906 - STELLFUß MIT SCHAFTTYP B - R12,5
Stückliste
P90660.TM16X15001
SHA256
INAME
Interner Name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
H1
26 mm
MIS04
E
13 mm
MIS05
s
7 mm
MIS06
R
12.4 mm
MIS07
d1 (6g)
M16 mm
MIS08
Q
mm
MIS09
Gewicht
57 g
MIS10
F1
10000 N