??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
P908 - STELLFUß MIT SCHAFTTYP A - R15 MIT RUTSCHFEST ER AUFLAGE SBS
Stückliste
P90860.TM14X7001
SHA256
INAME
Interner Name
CODE
Art.
MIS01
D
60 mm
MIS02
D2
53 mm
MIS03
H
20 mm
MIS04
H1
26 mm
MIS05
H3
29 mm
MIS06
E
16 mm
MIS07
s
6.5 mm
MIS08
R
15 mm
MIS09
d1
mm
MIS10
Q
mm
MIS11
Gewicht
g
MIS12
F1
13000 N