??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
P909 - SMALL MOUNTING FOOT WITH STEEL ARTICULATED STEM TYPE B - BALL R12.4 AND NON-SLIP BASE
Lista materiale
P90960.TM16X15001
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
60.5 mm
MIS02
D2
59
MIS03
H
20 mm
MIS04
H1
29 mm
MIS05
H3
22
MIS06
E
13 mm
MIS07
s
7 mm
MIS08
R
12.5 mm
MIS09
d16g
M16 mm
MIS10
Q
mm
MIS11
Weight
gr
MIS12
F1
13 N