??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Boteco
Description
P911 - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R12,5
Nomenclature
P911080.TM10X7001
SHA256
INAME
Internal name
CODE
Art.
MIS01
D
80 mm
MIS02
H
20 mm
MIS03
I
54 mm
MIS04
H1
25.5 mm
MIS05
h
16 mm
MIS06
A
20 mm
MIS07
E
13 mm
MIS08
s
5 mm
MIS09
d2
9 mm
MIS10
R
12.5 mm
MIS11
d1
mm
MIS12
Q
mm
MIS13
Weight
g
MIS14
F1
10000 N