??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PAA_H, PABA_H, PACA_H, PAA2HL, PABA2HL, PACA2HL, PAA2F_H, PABA2F__H, PACA2F__H, PAA2F_2HL, PABA2F_2HL, PACA2F_2HL - Plaques en polyacétal du type avec trou
Nomenclature
PAA2H-20-20-5-F6-G4.5-N3
PN
Référence pièce
GR
Grade
COLOR
Couleur
FSS
Sélection du symbole de finition
NOM
Nominal
A
A Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1mm
mm
T
T Sélection (incrément de 0.1mm pour 2F)
mm
TTOLS
Sélection de la tolérance de la dimension T
mm
F
F Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
HS
Trou sélectionnable
BNDS
Sélection du diamètre nominal de boulon
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (longueur de l'insert)
mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm