카탈로그: REIKU
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
REIKU
PAAOB-07M12
REIKU
Connectors
45° Connectors
Male plastic thread
Metric thread
IP 54
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{reiku/connectors/45_connectors/male_plastic_thread/metric_thread/ip54/paaob_g_m.prj},{NB=PAAOB-07M12},{INFO=Data Sheet},{FB=1},{NW=7},{M=12x1.5},{NDM=12},{KDM=10.160},{MP=1.5},{D=7.0},{G=10.0},{D1=17.2},{H=55.2},{T=34.5},{F=18.5},{F1=2.800},{CNSMASSEXACT=0.67},{VE=50},{INFOLINK=http://ftp.reiku.biz/REIKU_Datenblatt_datasheet_PAAOB_G.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
REIKU
Description
PAAOB/PAAOG, M - 45° Elbow, male plastic thread
Bill of material
PAAOB-07M12
INFO
PDF Info
Data Sheet
FB
Color
black
gray
black
gray
NW
Nominal width
7
mm
M
Thread
12x1.5
12x1.5
D
Diameter
7.0
7.0
mm
G
Height
10.0
mm
D1
Diameter
17.2
mm
H
Height
55.2
mm
T
Length
34.5
34.5
mm
F
Diameter
18.5
18.5
mm
CNSMASSEXACT
Weight [kg/100 psc.]
0.67
0.67
VE
pcs.
50