??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
REIKU
Beschreibung
PAAOB/PAAOG, M - 45°-Winkelverschraubung, Kunststoffaußengewinde
Stückliste
PAAOB-07M12
INFO
PDF Info
Datenblatt
FB
Farbe
NW
Nennweite
7 mm
M
Gewinde
D
Durchmesser
mm
G
Höhe
10.0 mm
D1
Durchmesser
17.2 mm
H
Höhe
55.2 mm
T
Länge
mm
F
Durchmesser
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht [kg/100 St.]
VE
St.
50