카탈로그: POWER JACKS
생성됨: 13.12.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
POWER JACKS
PB1-55D1
POWER JACKS
System Components
Plummer Blocks
Pillow Blocks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{powerjacks/system_components/plummer_blocks/pillow_blocks/pb1_55_ntn_ucp211d1.prj},{NB=PB1-55D1(55,D1)},{SD=55},{GN=D1},{PPATH=parts/ucp_pillow_blocks_asmtpl.prj},{H=63.5},{L=219},{J=171},{A=60},{N=20},{N1=23},{H1=23},{H2=126},{L1=65},{B=55.6},{S=22.2},{G=9.0},{SS=M8x1},{FB=M16},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UC211D1},{BLR=43.5},{BSLR=29.20},{CBLR=4450},{CBSLR=2980},{MASS=3.5},{UNX=PB1-55}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
POWER JACKS
Description
PB1-55-NTN UCP211D1
Bill of material
PB1-55D1
SD
Shaft Diameter
55
mm
UN
Unit Number
PB1-55D1
GN
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
H
Dimension
63.5
mm
L
Dimension
219
mm
J
Dimension
171
mm
A
Dimension
60
mm
N
Dimension
20
mm
N1
Dimension
23
mm
H1
Dimension
23
mm
H2
Dimension
126
mm
L1
Dimension
65
mm
B
Dimension
55.6
mm
S
Dimension
22.2
mm
G
Dimension
9.0
mm
SS
Set Screw
M8x1
FB
Fixed bolt
M16
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
GA-PF1/8
NNB
Nominal number of bearing
UC211D1
BLR
Cr Basic load rating
43.5
kN
BSLR
Cor Basic static load rating
29.20
kN
CBLR
Cr Basic load rating
4450
kgf
CBSLR
Cor Basic static load rating
2980
kgf
MASS
Mass
3.5
kg