PBC140-P40-S100-L-T40-C1-N
JIEAN ROBOT
PBC
PBC140
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{jiean/pbc/pbc140/pbc140_asmtab.prj},{NB=PBC140-P40-S100-L-T40-C1-N(0)},{MODEL=PBC140},{TB=P},{LEAD=40},{S=100},{POS=0},{MP=L},{MB=T},{MPO=40 : 400W},{MPOX=40},{BRAKE=},{OS=C},{LS=1},{SO=N : Non-standard Model},{PIN=},{PPATH=assemblies/pbc140_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
JIEAN ROBOT
Description
PBC140 - Timing Belt Driver
Bill of material
PBC140-P40-S100-L-T40-C1-N
MODEL
Ontology Model
PBC140
TB
Timing Belt
P : Polyurethane
R : Rubber
P : Polyurethane
R : Rubber
LEAD
Lead
40
mm
S
Effective Stroke
mm
값 입력 S
Effective Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Pos
mm
값 입력 POS
Pos
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
L : Left Linear Module
R : Right Linear Module
LD : Motor Lower Left
LU : Motor Upper Left
RD : Motor Lower Right
RU : Motor Upper Right
L : Left Linear Module
R : Right Linear Module
LD : Motor Lower Left
LU : Motor Upper Left
RD : Motor Lower Right
RU : Motor Upper Right
MS
Motor specification
T40
MB
Motor Brand
T : Delta(Standard)
P : Panasonic(Standard)
Y : Yaskawa(Standard)
C : Customer preared
T : Delta(Standard)
P : Panasonic(Standard)
Y : Yaskawa(Standard)
C : Customer preared
BRAKE
Brake
Blank : Without Brake
B : Brake
Blank : Without Brake
B : Brake
OS
Origin sensor
C : Motor side(Out Side)
D : Opposite Motor Side(Out Side)
E : NO SENSOR
C : Motor side(Out Side)
D : Opposite Motor Side(Out Side)
E : NO SENSOR
LS
Limit Sensor
1 : 1 Pcs
2 : 2 Pcs
3 : 3 Pcs
0 : NO SENSOR
1 : 1 Pcs
2 : 2 Pcs
3 : 3 Pcs
0 : NO SENSOR
SO
Special options
N : Non-standard Model
PIN
Pin
Without PIN
P:PIN
Without PIN
P:PIN
L
412
mm
A
50
mm
M
1
mm
N
6
mm
WEIGHT
Weight
11.6
kg