??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
JIEAN ROBOT
描述
PBC170 - 同步皮带驱动
明细表
PBC170-P40-S100-L-T75-C1-N
MODEL
本体型号
PBC170
TB
同步皮带
LEAD
导程
40 mm
S
行程范围
mm
输入参数值: S
行程范围
mm
cm
inch
ft
POS
滑块运动位置
mm
输入参数值: POS
滑块运动位置
mm
cm
inch
ft
MP
马达连接方式
MS
马达规格
T75
MB
马达品牌
PIN
PIN孔
OS
原点感应器
LS
端点极限感应器
SO
特殊选项
N : 非标定制
L
440 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
WEIGHT
重量
15.0 kg