피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
6132035
GAMM
3-Manopole
Pomoli
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{gamm/3-manopole/pomoli/pbo.prj},{NB=6132035},{SHA256=vZpsAJs+5DvKBCIdkJe2JQw4IW9zNFU9PbMKJ3DP1NY=},{INAME=6132035},{NAME=6132035},{NNCUSTOM=PBO},{NTCUSTOM=Pomolo a sfera bussola ottone},{NBCUSTOM=6132035},{LINACUSTOM=6132035},{STEPFILE=6132035_PBO32_M10.stp},{PNGFILE=PBO},{DWGFILE=pbo},{CODE=6132035},{MOD=PBO/32 M10},{D=32},{A=16},{B=M10},{WGT=29},{MAT=Duroplasto nero. Canalino equatoriale. Bussola ottone foro cieco filettato.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
PBO - Pomolo a sfera bussola ottone
Bill of material
6132035
CODE
code
6132035
6132035
MOD
Modello
PBO/32 M10
PBO/32 M10
D
32
32
mm
A
16
16
mm
B
M10
M10
WGT
weight
29
29
g
MAT
Materiale
Duroplasto nero. Canalino equatoriale. Bussola ottone foro cieco filettato.