카탈로그: GINIER
생성됨: 30.06.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GINIER
PC10-3PN4J
GINIER
vaccumunit
vaccumpad
P
PP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/p_xilie/pp/pp-c1.prj},{NB=PC10-3PN4J},{MODEL=PC},{DIAMETER=10},{STROKE=3},{TYPE=P},{MATERIAL=N},{INTERFACE=4J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M8:male thread},{CONNECTION=-T8},{DATA=Selection document},{N=0.6~1.7},{B=42.5},{H=10},{L=5.8},{A=13},{R4=1},{PPATH=ppc/assmblies/pp-c1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
GINIER
Description
PC - Thin vacuum sucker - Spring top vacuum port assembly
Bill of material
PC10-3PN4J
ORDER
Order specifications
PC10-3PN4J
PC10-3PN4J
MODEL
model
PC:PC
PC:PC
DIAMETER
Disc Diameter
10
10
mm
STROKE
buffer stroke
3
mm
TYPE
Suction Cup Type
P:P
P:P
MATERIAL
Cup Material
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
FS:FVQM
N:NBR
S:SI
SE:Conductive SI
FS:FVQM
INTERFACE
vacuum interface
4J:4J
4B:4B
4J:4J
4B:4B
mm
CONDUCTIVE
conductive value
:Blank
:Blank
TRACELESS
traceless or not
Blank:standards
-LH:halogenated
Blank:standards
-LH:halogenated
INSTALLATION
Installation method
M8:male thread
mm
CONNECTION
Cup connection type
-T8
mm
DATA
Technical data
Selection document