??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PCASA - 弹簧柱塞 销头一字槽型
Bill of material
PCASA-M6
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
LX
类型
一字槽型
CZ1
主体材质
45#
YD1
主体硬度
25~35HRC
BMCL1
主体表面处理
发黑
CZ2
销材质
SUJ2
YD2
销硬度
57~63HRC
CZ3
弹簧材质
SWP-B
M
mm
D
d
mm
E
mm
L
mm
XYZH1
min.超轻载型许用载荷
N
XYZH2
max.超轻载型许用载荷
N
XYZH3
min.轻载型许用载荷
N
XYZH4
max.轻载型许用载荷
N
XYZH5
min.重载型许用载荷
N
XYZH6
max.重载型许用载荷
N
XYZH7
min.超重载型许用载荷
N
XYZH8
max.超重载型许用载荷
N
PDF
pcasa.pdf