目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
PCIS063-001300S111
CKD
機械分度
平行凸輪模組
平行凸輪模組標準型 PCIS・PCOS
标准PCIS
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ckd_cn/mechatronics_indexing/parallel_cam_units/parallel_cam_unit_standard_type_pcis/standard_pcis/pcis063_ws_asmtab.prj},{NB=PCIS063-001300S111},{MODEL=PCIS},{SIM=063 : 63},{SI=063},{N=001},{TIA=300},{CC=S},{IOSA=1},{IP=1},{ISSCL=},{ISSCR=},{OSSC=},{TSMSCQ=},{TSMSCR=},{PPATH=pcis063_standard/assemblies/pcis063_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
PCIS063 - Standard
明細表
PCIS063-001300S111
MODEL
Model
PCIS
SIM
Shaft interval
063 : 63
mm
N
Indexing number
001 : 1
002 : 2
003 : 3
004 : 4
006 : 6
008 : 8
001 : 1
002 : 2
003 : 3
004 : 4
006 : 6
008 : 8
TIA
Total index angle
°
CC
Cam curve
S : MS curve (Standard)
C : MC curve (MCV50)
S : MS curve (Standard)
C : MC curve (MCV50)
CHD
Cam helix direction/dwell No.
1 : 1 dwell
IOSA
Shape of the output shaft
1 : S1
2 : S2
3 : S3
4 : R1
5 : R5
6 : R6
1 : S1
2 : S2
3 : S3
4 : R1
5 : R5
6 : R6
IP
Installation position
1 : Position #1
2 : Position #2
3 : Position #3
4 : Position #4
5 : Position #5
6 : Position #6
1 : Position #1
2 : Position #2
3 : Position #3
4 : Position #4
5 : Position #5
6 : Position #6
INFOTEXT
產品信息
產品信息