카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
02PCL-6 STEEL NBR
NITTO KOHKI
Cupla
For Low Pressure Air (One-way shut-off)
Super CUPLA / Super CUPLA with Tube Fitting
With Tube Fitter / L-shaped
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nitto/cupla/low_pressure_air/super_cupla/tube_fitter_l_shaped/pcl_type_plug.prj},{NB=CCB13369-00_02PCL-6_STEEL_NBR_c},{ASSYNO=CB13369},{MODEL=02PCL-6},{S=6mm OD},{MT=STEEL},{M=29.5},{L=(43)},{L1=43.0},{C=15},{D=18.5},{E=(25.3)},{E1=25.3},{H=Hex.17},{T=10.5},{B=6},{SM=NBR},{CP=},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=02PCL-6 STEEL NBR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
PCL Type - Plug
Bill of material
02PCL-6 STEEL NBR
CNSORDERNO
Order number
02PCL-6 STEEL NBR
02PCL-6 STEEL NBR
ASSYNO
Assy No.
CB13369
CB13369
S
Application (Tube)
6mm OD
6mm OD
mm
MT
Material
STEEL
M
Mass
29.5
29.5
g
L
(43)
(43)
mm
C
15
mm
D
ΦD
18.5
mm
E
(25.3)
(25.3)
mm
H
H (WAF)
Hex.17
mm
T
ΦT
10.5
10.5
mm
B
ΦB
6
mm
SM
Seal material
NBR