??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
PCTA_H, PCTBA_H, PCTGA_H, PCTTA_H, PCTBTA_H, PCTSP_H, PCTA2HL, PCTBA2HL, PCTGA2HL, PCTTA2HL, PCTBTA2HL, PCTSP2HL - Polycarbonate Plates - Hole Type
Bill of material
PCTA2H-20-20-3-F6-G4.5-N3
PN
Part Number
PCTA2H-20-20-3-F6-G4.5-N3
TS
Type Selection
Hole Type
GR
Grade
COLOR
Color
NOH
Number of Holes
A
A 1mm Increment
mm
Введите значение для A
A 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 1mm Increment
mm
T
T Selection
mm
F
F 0.5mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
G
G 0.5mm Increment
mm
Введите значение для G
G 0.5mm Increment
mm
cm
inch
ft
HS
Hole Selection
SND
Screw Nominal Dia.
L
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
DD2
d2
0 mm
HH
h
0.0 mm
ALT1
Hole Position from Left
XC
XC 0.5mm Increment
mm
ALT2
Hole Position from Bottom
YC
YC 0.5mm Increment
mm
ALT15
Same size (5mm) chamfer at Four Corners