??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
PCTAC2H, PCTAC4H, PCTAC6H, PCTAC8H - C-VALUE Polycarbonate Plates - Extruded - Pre-drilled Type
Nomenclature
PCTAC2H-20-20-3-F6-G4.5-N3
PN
Référence pièce
PCTAC2H-20-20-3-F6-G4.5-N3
TYPE
Type
PCTAC
NOH
Nombre de trous
A
A Incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1mm
mm
T
Sélection T
mm
F
F Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
HS
Trou sélectionnable
SND
Sélection des trous de montage
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0.0 mm