??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
PCV-C - Indexing Plunger Lock Type
Bill of material
PCV-8-C
CN
Catalog Number
B
Diameter B -0.04 ~ -0.02
mm
S
Height s
8 mm
M
Thread
M16x1.5
D
Diameter D
32 mm
D1
Diameter D1
16 mm
L
Length L
60 mm
L1
Length L1
35 mm
L2
Length L2
mm
SW
Width across flats
mm
LOAD
Load min./max.
7/16.5 N
MASS
Mass
g