slovenčina
English
PD 130 Q
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-Q
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_q/pd_ps_q_qk_asmtab.prj},{NB=PD 130 Q},{ORDERNO=PD 130 Q},{WDAB=130x40},{LC=450},{H=166},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{SR=107.0},{WB=Plain bearing},{WHEEL=130 Q-15},{VER=5},{PPATH=assemblies/pd_ps_q_qk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
PD/PS-Q/QK - Swivel castor
Bill of material
PD 130 Q
ORDERNO
Article-number
PD 130 Q
PD 130 Q
WDAB
Wheel-Ø A x width B
130x40
130x40
mm
LC
Load capacity
450
450
kg
H
Overall height H
166
166
mm
TP
Dimension of top plate
135x110
135x110
mm
HS
Hole spacing
105x80
105x80
mm
HD
Hole-Ø
10.5
10.5
mm
SR
Swivel radius
107.0
107.0
mm
WB
Wheel bearing
Plain bearing
Plain bearing