PD01BK-60-30-D8
HEFA
39-electricmachinery
steppermotor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/39-electricmachinery/steppermotor/pd01bk.prj},{NB=PD01BK-60-30-D8},{SC=PD01BK},{FS=60},{HT=30},{OSM=D},{SD=8.000},{BR=},{PD=},{PD1='','nothing','-R60','R60'},{PS=two-phase},{SA=1.8},{RC=5.0},{PR=0.50},{PI=2.20},{RI=690},{SL=21},{INFOTEXT=website},{H1=9.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
PD01BK - Open loop stepping motor
Bill of material
PD01BK-60-30-D8
CNSORDERNO
PD01BK-60-30-D8
PD01BK-60-30-D8
SC
Series code
PD01BK
FS
Frame specification
60
60
HT
Holding torque
30
30
N·m
OSM
Output shaft mode
D:Oblate position
D:Oblate position
SD
Shaft diameter
8.000
8.000
mm
BR
brake
nothing
SC:brake
nothing
SC:brake
PD
Provided with driver
nothing
R60
nothing
R60
SA
Step angle
1.8
°
L
Body length L
86
86
mm
RC
Rated current
5.0
5.0
mm
PR
Phase resistance
0.50
0.50
ohm
PI
Phase inductance
2.20
2.20
mH
RI
rotor inertia
690
690
g.cm²
SL
Shaft length
21
21
mm
W
weight
1.39
1.39
kg
INFOTEXT
website