PD01QB-T42
HEFA
39-electricmachinery
steppermotor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/39-electricmachinery/steppermotor/pd01qb.prj},{NB=PD01QB-T42},{SC=PD01QB},{MMB=T42},{CM=pulse control},{PE=3},{IN=18-68VDC},{SIZE=116x69x26.5},{SU=800-51200},{PU=3.3-24V},{PO=18-50VDC},{WEIGHT=0.2},{MATC=Closed loop below 42},{INFOTEXT=website},{O1=69.000},{O2=116.000},{O3=26.500},{O4=3.500},{O5=8.000},{O6=8.000},{O7=23.000},{O8=109.000},{O9=15.000},{O10=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
PD01QB - Closed-loop stepper driver
Bill of material
PD01QB-T42
CNSORDERNO
PD01QB-T42
PD01QB-T42
SC
Series code
PD01QB
MMB
Matching motor base specifications
T42
T42
CM
control mode
pulse control
PE
peak current
3
3
A
IN
Input Voltage
18-68VDC
18-68VDC
V
SIZE
size
116x69x26.5
116x69x26.5
mm
SU
Subdivision
800-51200
800-51200
PU
Pulse level
3.3-24V
PO
Power specifications
18-50VDC
18-50VDC
WEIGHT
weight
0.2
0.2
kg
MATC
Matching motor
Closed loop below 42
Closed loop below 42
INFOTEXT
website