slovenčina
English
PDF 150 PK
Rollenbau
Heavy Duty Castors
Series PD up to max. 800 kg
PD-P
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollenbau/2_heavy_duty_castors/series_pd/pd_p/pdf_psf_pk_pb_p_asmtab.prj},{NB=PDF 150 PK},{ORDERNO=PDF 150 PK},{WDAB=150x40},{LC=400},{H=195},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=10.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 PK 20},{VER=13},{PPATH=assemblies/pdf_psf_pk_pb_p_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
PDF/PSF-PK/PB/P - Fixed castor
Bill of material
PDF 150 PK
ORDERNO
Article-number
PDF 150 PK
PDF 150 PK
WDAB
Wheel-Ø A x width B
150x40
150x40
mm
LC
Load capacity
400
400
kg
H
Overall height H
195
195
mm
TP
Dimension of top plate
135x110
135x110
mm
HS
Hole spacing
105x80
105x80
mm
HD
Hole-Ø
10.5
10.5
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Ball bearing