??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
PDSPHK, PDSPHJ - Pannelli in acciaio con finitura a forno - Con fori di ventilazione, standard
Lista materiale
PDSPHK-200-200-100-100-U2570B
PN
Cod. comp.
PDSPHK-200-200-100-100-U2570B
TS
Selezione tipo
Foro di ventilazione standard
TYS
Selezione tipo
MAT
Materiale
Acciaio dolce al carbonio
ST
Trattamento superficie
Finitura melamminica (Mano di fondo: Rivestimento applicato per cataforesi)
D3
d3 foro per verniciatura e movimentazione
2.6 mm
A
A Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
ATOL
Tolleranza A
+/-0.5 mm
B
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
BTOL
Tolleranza b
+/-0.5 mm
T
Spessore piastra T
1.6 mm
TTOL
Tolleranza spessore piastra T
+/-0.2 mm
W
W Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per W
W Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
V
V Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per V
V Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
COLOR
Selezione colore rivestimento