??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
NBK (鍋屋バイテック会社)
説明
PDV-C - インデックスプランジャ / ロック機構つきタイプ
部品表
PDV-10-C
CN
品番
B
直径 B -0.04~-0.02
mm
S
寸法 s
8 mm
M
ねじ径
M16x1.5
D
直径 D
32 mm
D1
直径 D1
16 mm
L
寸法 L
51 mm
L1
寸法 L1
35 mm
L2
寸法 L2
mm
SW
二面幅
mm
LOAD
荷重 (N) min./max.
6.5/20 N
MASS
質量
g