PDV-10-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PDV - 带手柄型定位销
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pdv/pdv_c.prj},{NB=PDV-10-C},{CN=PDV-10-C},{B=10},{S=8},{M=M16x1.5},{D=32},{D1=16},{L=51},{L1=35},{L2=-},{SW=-},{LOAD=6.5/20},{MASS=55},{SWX=0.000},{L2X=0.000},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
PDV-C - 分度销/锁紧型
明细表
PDV-10-C
CN
型号
PDV-10-C
PDV-10-C
B
直径 B -0.04~-0.02
10
10
mm
S
尺寸 s
8
mm
M
螺纹直径
M16x1.5
D
直径 D
32
mm
D1
直径 D1
16
mm
L
尺寸 L
51
mm
L1
尺寸 L1
35
mm
L2
尺寸 L2
-
-
mm
SW
对边距离
-
-
mm
LOAD
负载 min./max.
6.5/20
N
MASS
质量
55
55
g