您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English
PEA-d6-D20
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/pea.prj},{NB=PEA-d6-D20},{CODE=PEA},{XZ=圆柱形},{Z=SUS303},{D2=6},{D=20},{M=6},{M1=M6},{F1=8},{F2=12},{RXZH=78},{RXZH1=23},{RXZH2=24.0},{B=5},{D1=15},{B1=0},{R=0.20},{G=2.5},{GCXH=696ZZ},{PDF=pea.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PEA - 外螺纹包胶轴承 圆柱型
Bill of material
PEA-d6-D20
CNSORDERNO
Bestellnummer
PEA-d6-D20
PEA-d6-D20
CODE
代号
PEA
PEB
PEC
PED
PEE
PEF
PEG
PEH
PEL
PEM
PEN
PEO
PEP
PES
PET
PEU
PEV
PEY
PEA
PEB
PEC
PED
PEE
PEF
PEG
PEH
PEL
PEM
PEN
PEO
PEP
PES
PET
PEU
PEV
PEY
XZ
形状
圆柱形
LX
类型
标准长度
GB
轴承材质
GCr15
JIS
轴承材质
SUJ2
CZ
材质
聚氨酯
衬层
YD
硬度
邵氏A90
衬层
YS
颜色
黑色
衬层
Z
轴
SUS303
材质
D2
d
6
6
mm
D
20
20
mm
M1
M
M6
M6
F1
标准型
8
8
F2
加长型
12
12
RXZH
聚氨酯
78
78
邵氏A90
RXZH1
聚氨酯
23
23
邵氏A70
RXZH2
硅橡胶
24.0
24.0
邵氏A70
B
5
5
mm
D1
Da
15
15
B1
0
0
R
r
0.20
0.20
min
G
S
2.5
2.5
mm
GCXH
轴承公称型号
696ZZ
696ZZ
PDF
pea.pdf