??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
PENV - Poignée encastrable à visser - Thermoplastique
Nomenclature
HPC - PENV79-131
REF
Référence
PENV79-131
A
131 mm
A1
112 mm
A2
94 mm
B
79 mm
B1
40 mm
B2
58.8 mm
T
58 mm
LOAD
Load
250 N
INFO
Informations
Information
INFO