??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
pes1600_12_080na - Bel Power Solutions
Bill of material
PES1600-12-080NA
PN
Part Number
PES1600-12-080NA
DESC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 133A, Input 90-264VAC, Normal Airflow
POWER
Power
1600 W
VI
Voltage Input
90-264 VAC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
133 A
OT
Operating Temperature
0 to 55 °C