??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
舍勒
描述
pf-170-095
明细表
PF-170-095
MP
主要参数
PF-170-095
CT
连续转矩
20.0 N*m
CC
连续电流
2.5 A rms
MT
最大转矩
65 N*m
MC
最大电流
7.5 A rms
TC
转矩常数
8.7 Nm/A rms
R
电阻
10.0 Ω(P-P)
I
电感
17.4 mH(P-P)
NOP
极数
30
EMFC
反电势常数
7.1 V rms/rad/s
MOTORC
电机常数
1.8 Nm/√ W
MOI
转动惯量
0.02 kg.m^2
MW
电机重量
11.7 kg
MS
最高转速
190 rpm
RP
分辨率
11740 p/rev
PA
定位精度
±30 Arc sec
RA
重复精度
±2.5 Arc sec
MAL
最大轴向载荷
4000 N
MRL
最大径向载荷
200 N.m
AD
轴向偏摆
0.008 mm
RD
径向偏摆
0.008 mm