??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
PF-6-RB-500-ZW-350 - ABS-Lock Falz VI
Bill of material
PF-6-RB-500-ZW-350
ARTIKELID
Artikelnummer
PF-6-RB-500-ZW-350
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock Falz VI
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt,mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung!Beinhaltet Aluminiumklemmen zur durchdringungsfreien Befestigung auf Rundbördelfalz (BEMO).Zusätzlich ist eine 350 mm Erhöhung für Zwischenhalter enthalten.Benötigt Falzabstände von 305 mm - 500 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.
UEBERSTAND
Überstand
350 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock Falz VIAnschlageinrichtung ABS-Lock Falz VI oder gleichwertig Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl und Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit drei Klemmen ohne Dachdurchdringung auf Rundbördelfalzprofilen (BEMO).Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-falz-vi-rundboerdelfalz.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach, Profildach, Steildach
MATERIAL
Material
Edelstahl, Aluminium
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
klemmen
UNTERGRUND
Untergrund
Falzdächer
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260486763356
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück